国を選択してください

グローバルサイトへ

MWC25M-L2M-B20-V15 レーダーセンサー

最大 25 m の測定範囲で距離と速度を測定するレーダーセンサー

主なメリットの概要

  • CAN バス(SAE J1939 プロトコル)
  • 検知範囲 最大 25 m
  • 保護等級 IP68 / IP69
  • 高い EMC 耐性
  • センサーヘッドが双方向および回転可能
  • 堅牢な金属製固定具

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: USA - FCC
J1939 interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

MWC25M-L2M-B20-V15の技術データ

測定テクノロジーFMCW
測定変数距離
速度
測定範囲
距離0,5 ... 25 m
速度0,1 ... 80 m/s
デッドバンド0 ... 0,5 m
標準ターゲットプレートコーナーリフレクタ 100 mm エッジ長さ
動作周波数122,25 ... 123 GHz
発散角< 12 ° (特性曲線を参照してください)
トランスミッタ放射電力(EIRP)< +20 dBm
サンプリング レート1 ... 200 Hz 、 プログラム可能
直線性エラー<± 0,1 %(フルスケール値に対して) (温度ドリフトを含む直線性エラー)
繰り返し精度R1 mm
解像度距離 1 mm
速度 0,01 m/s
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 400 ms
パフォーマンスレベル(PL)最大 PL c
MTTFd310 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)最大 60 % 、 機能安全マニュアルを参照してください
黄色 LED測定範囲内の物体
赤色/緑色 LEDJ1939 ステータス表示
動作電圧UB9 ... 32 V
無負荷供給電流I0≤ 100 mA
消費電力P0標準 0,4 W 、 最大 1 W
インターフェイスの種類J1939
プロトコル
プロセス データステータス レジスタ
距離
信号品質
サイクルカウンタ
速度
転送レート250 kBit/s 、 500 kBit/s 、 プログラム可能
端子外部
サポートされているボーレート
規格準拠
標準EN 301489-1
EN 301489-3
EN 305550-1
EN 62368-1
EN 62311
UL 認証cULus
FCC 承認済みCFR タイトル 47、パート 15
FCC ID : IRE-MWL2A
ISED 承認IC ID: 7037A-MWL2A
HVIN/PMN : MWL2A
周囲温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
保護等級IP68/IP69
材料
ハウジングPA-GF35
紛体コーティング金属製取り付けフランジ
レドームPTFE
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数5
質量180 g
寸法
高さ40 mm
幅40 mm
長さ83,3 mm
デフォルト設定PGN 「距離と加速度」
サンプリング レート50 Hz
転送レート250 kBit/s
一般的な注意事項