国を選択してください
MWC25M-L2M-B20-0,3M-APS5P レーダーセンサー
最大 25 m の測定範囲で距離と速度を測定するレーダーセンサー
主なメリットの概要
- CAN バス(SAE J1939 プロトコル)
- 検知範囲 最大 25 m
- 保護等級 IP68 / IP69
- 高い EMC 耐性
- センサーヘッドが双方向および回転可能
- 堅牢な金属製固定具
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
MWC25M-L2M-B20-0,3M-APS5Pの技術データ
| 測定テクノロジー | FMCW | |||||||
| 測定変数 | 距離 速度 | |||||||
| 測定範囲 | ||||||||
| ||||||||
| デッドバンド | 0 ... 0,5 m | |||||||
| 標準ターゲットプレート | コーナーリフレクタ 100 mm エッジ長さ | |||||||
| 動作周波数 | 122,25 ... 123 GHz | |||||||
| 発散角 | < 12 ° (特性曲線を参照してください) | |||||||
| トランスミッタ放射電力(EIRP) | < +20 dBm | |||||||
| サンプリング レート | 1 ... 200 Hz 、 プログラム可能 | |||||||
| 直線性エラー | <± 0,1 %(フルスケール値に対して) (温度ドリフトを含む直線性エラー) | |
| 繰り返し精度 | R | 1 mm |
| 解像度 | 距離 1 mm 速度 0,01 m/s | |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 400 ms |
| パフォーマンスレベル(PL) | 最大 PL c | |
| MTTFd | 310 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 最大 60 % 、 機能安全マニュアルを参照してください |
| 黄色 LED | 測定範囲内の物体 | |
| 赤色/緑色 LED | J1939 ステータス表示 |
| 動作電圧 | UB | 9 ... 32 V |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 100 mA |
| 消費電力 | P0 | 標準 0,4 W 、 最大 1 W |
| インターフェイスの種類 | J1939 | |
| プロセス データ | ステータス レジスタ 距離 信号品質 サイクルカウンタ 速度 | |
| 転送レート | 250 kBit/s 、 500 kBit/s 、 プログラム可能 | |
| 端子 | 外部 |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | UL 認定 、 汎用 、 クラス 2 電源 | |
| FCC 承認済み | CFR タイトル 47、パート 15 FCC ID : IRE-MWL2A | |
| ISED 承認 | IC ID: 7037A-MWL2A HVIN/PMN : MWL2A |
| 周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | ||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP68/IP69 | ||||||||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| コネクタ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 質量 | 238 g | ||||||||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| デフォルト設定 | PGN 「距離と加速度」 | |
| サンプリング レート | 50 Hz | |
| 転送レート | 250 kBit/s |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。