国を選択してください
SFP-4 SFP TransceiverFieldConnex®
SFP transceiver, 10 km, 1000BASE-LX, Gigabit Ethernet, single-mode fiber
主なメリットの概要
- Certified for use with Ethernet-APL field switches in Zone 2
- Class 1 laser product complies with EN 60825-1
- Ethernet link up to 10 km
- Duplex LC connector
- SFP Multi-Source Agreement compliant
- Fiber-optic diagnostic monitoring
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE