国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN25-30GM50-E2-T-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 25 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 過酷な環境での使用
  • 高い耐衝撃性
  • 拡張作動電圧範囲
  • 非常に高いスイッチング周波数
  • 非常に高い温度範囲

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN25-30GM50-E2-T-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn25 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 20,25 mm
作動エレメント軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2)
75 mm x 75 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,45
リダクションファクタ rCu0,42
減衰係数 r3040,7
リダクションファクタ rBrass0,5
出力タイプ3 線式
動作電圧UB6 ... 36 V
切替え周波数f0 ... 400 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 1 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir最大 20 µA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 10 ms
切替え状態インジケータマルチホール LED、黄色
MTTFd1548 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
PWIS (塗装阻害物質) 準拠VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
保護等級II
定格絶縁電圧Ui36 V
定格インパルス耐電圧Uimp500 V
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 36 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅 、 白いブロンズ コーティング済み
検出面PBT 、 緑色
保護等級IP65 / IP66 / IP67 / IP68 / IP69
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
質量136 g
寸法
長さ66 mm
直径30 mm
取り付け付き ナット、M30
締め付けトルク≤ 30 Nm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。