国を選択してください

グローバルサイトへ

V15B-G-5M-PUR-ABG-V15B-G 接続ケーブル

PROFIBUS バスケーブル(M12 から M12、PUR ケーブル)

主なメリットの概要

  • 最大 12 メガボーのデータ転送
  • ハロゲンフリー
  • ねじ接続部に取り付けられているシールド
  • 工具アセンブリに適したローレットナット
  • 振動に対する耐性、機械的ラッチ付き
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
  • ZH

V15B-G-5M-PUR-ABG-V15B-Gの技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングB コード
コネクタ 2
接続オスコネクタ
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数5
コーディングB コード
動作電圧UB最大 48 V AC / 60 V DC
作動電流IB最大 4 A
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
燃焼性UL 1581、DIN EN 60332-1-2
ハロゲンフリーDIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
周囲温度
プラグコネクタ-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
ケーブル、固定-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
ケーブル、屈曲-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
保護の緩和統合型
ツールのインストール直線ローレット
挿抜耐久性min. 100
シールドねじ接続部に接続されているシールド
保護等級IP65/IP67/IP68
ケーブルIEC/EN 60228 (DIN VDE 0295)クラス 5 に準拠
被覆直径7,8 mm
曲げ半径最小 40 mm 、 アクティブ
最小 65 mm 、 固定設置
被覆の色紫色 (RAL 4001 相当品)
コアの数2
コア断面積0,25 mm2
コアの色コア 2: 緑色
コア 4: 赤色
コア構造19 x 0,13 mm ∅
シールドすずめっき銅編組、密度 85 %
長さL5 m
質量316 g
ハロゲンフリーはい
プラグコネクタ
ローレットねじ接続亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき
本体TPU、黒
シールNBR
接触面Ni/Au
燃焼性V-0
ケーブル
被覆PUR ポリエーテルベース
コア裸銅 (Cu)
心線絶縁PP
燃焼性FT1
ケーブルマークスリーブ2x PUR 透明 、 コードセット M12 アングル ソケット - M12 ストレート プラグ、A コード、8 ピン、黒色 PUR ケーブル、UL 認証
一般的な注意事項