国を選択してください
IUT-F190-B40-2V1D-FR2-07 RFID R/W デバイス
UHF RFID R/W デバイス、ブラジル、コロンビア仕様
主なメリットの概要
- コンパクト、高性能の UHF RFID R/W デバイス、中距離検出用
- 過酷な産業環境に対応する堅牢なハウジング
- アンテナ偏波の切り替えとマルチタグの読み取り
- ステータス表示に高輝度 LED を採用
- 2 点のポート スイッチによりラインやリング接続が可能
- Web サーバによって簡単な操作と構成が可能
- OPC UA サーバ、AutoID コンパニオン仕様により標準化された通信が可能
- REST API により、IT システムへの簡単な統合が可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE