国を選択してください

グローバルサイトへ

IUT-F190-B40-2V1D-FR2-08 RFID R/W デバイス

UHF RFID R/W デバイス、日本仕様

主なメリットの概要

  • コンパクト、高性能の UHF RFID R/W デバイス、中距離検出用
  • 過酷な産業環境に対応する堅牢なハウジング
  • アンテナ偏波の切り替えとマルチタグの読み取り
  • ステータス表示に高輝度 LED を採用
  • 2 点のポート スイッチによりラインやリング接続が可能
  • Web サーバによって簡単な操作と構成が可能
  • OPC UA サーバ、AutoID コンパニオン仕様により標準化された通信が可能
  • REST API により、IT システムへの簡単な統合が可能

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IUT-F190-B40-2V1D-FR2-08の技術データ

動作周波数916.7 MHz … 920.5 MHz:日本
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供します
出力電力3 … 1250 mW EIRP 調節可能
MTBF55 a (+40 ° C で動作)
緑色 LED電源オン
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
LED Link/Traffic緑色:ネットワーク接続
黄色:送信されたデータに合わせて点滅します
定格作動電圧Ue20 ... 30 V DC 、 PELV
リップル30 V DC で ≤ 10 %
消費電流≤ 500 mA
消費電力P0≤ 10 W
サージ保護分類 2
物理的イーサネット
プロトコルHTTP (REST API)
OPC UA (AutoID コンパニオン仕様)
EtherNet/IP
PROFINET IO
転送レート10 MBit/s または 100 MBit/s
物理的イーサネット
プロトコルHTTP (REST API)
OPC UA (AutoID コンパニオン仕様)
EtherNet/IP
PROFINET IO
転送レート10 メガビット/秒 または 100 MBit/s
保護等級EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
MIC 承認202-JCE144
分類環境条件 A (制御環境)
周囲温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (伝送なし期間の動作、調整可能)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (連続トランスミッションモード)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度2
保護等級IP67
接続電源:M12 コネクタ
保護接地:M4 接地ねじ
イーサネット:M12 プラグ接続
材料
ハウジングPA 6.6
ベースアルミニウムダイカスト
質量820 g
寸法
高さ63 mm
幅112 mm
長さ114 mm
一般的な注意事項