国を選択してください

グローバルサイトへ

NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 1.5 mm、フラッシュ(面一)型
  • 最大 350 bar の耐圧縮性、動的アクティブサーフェス
  • 油圧シリンダでの用途用
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,22 mm
減衰係数 r3040,5
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 60 V DC
切替え周波数f0 ... 1500 Hz
ヒステリシスH1 ... 10 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2,5 V
作動電流IL0 ... 200 mA
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
作動圧力350 bar (5076,4 psi)
MTTFd1240 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 60 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面エポキシ(黒色)
保護等級IP67
ケーブル
ワイヤーエンドフェルールはい
ケーブル直径4,6 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色グレー
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
長さL2 m
質量142 g
寸法
長さ56 mm
直径18 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。