国を選択してください

グローバルサイトへ

VISUNET-RM-SHELL6-CC License KeyVisuNet® RM Shell 6

License key VisuNet Control Center for RM Shell 6

主なメリットの概要

  • Enables easy, centralized management of a Remote Monitor via the VisuNet Control Center
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

VISUNET-RM-SHELL6-CCの技術データ

Operating systemCompatible with Microsoft Windows 7 and newer and .Net Framework 4.7.2 required
LanguagesEnglish
Licensing
Available licenses1x license key to enable "Control Center interface" feature of one VisuNet Remote Monitor with pre-installed RM Shell 6.x (or newer)
InstallationLicenses can only be enabled in the RM Shell 6.x (or newer) by user role "Adminstrator".
Associated productsVisuNet Remote Monitors with pre-installed RM Shell 6.x
VisuNet Control Center
一般的な注意事項