国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-FK-*-** ASiフラットケーブル

AS インタフェースフラットケーブル

主なメリットの概要

  • ケーブル貫通法
  • 環境への影響に対する耐性
  • 曲げに対する耐性
  • ケーブルの形状により逆極性保護されています
  • ハロゲンフリー(PVC フリー)
    タイプ -S- のみ
  • シリコンを生じません
  • メートル単位の目盛り

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-FK-*-**の技術データ

公称電圧24 V
現在の負荷容量DIN VDE 0298 Part 4、Table 6、Column 4 に準拠
導体温度作動モード:90 °C (363 K)
短絡:200 °C (473 K)
周囲温度-40~85 °C(-40~185 °F)停止時、
-25~85 °C(-13~185 °F)(動作時)
コア断面積DIN VDE 0295 に準拠した銅すずめっき、超微細ワイヤー、クラス 6
断面積 1.5 mm2
曲げ半径DIN VDE 0298 パート 3、テーブル 2 に準拠した最小許容曲げ半径
曲げ応力は、ケーブルの広い側でのみ許容されます
張力荷重最大 50 N/mm2 (水平な状態で) DIN VDE 0298 パート 3 に準拠
ケーブルの長さ100 m また、ご要望に応じて 1000 m (トロンメル)
注このケーブルは、内部のバスパワーラインとして使用することを目的としています。黒色被覆がなされたケーブルだけが屋外の使用に適しています。
一般的な注意事項