国を選択してください
NMB2-F79M-E2-C-FE-160MM-V1 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 検知範囲 2 mm
- ステンレススチールの検出面
- 鉄製対象物
- 溶接環境対応
- 溶接スラグ耐性コーティング
- 160 mm M12 オスコードセット、難燃性 POC ジャケット付き
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NMB2-F79M-E2-C-FE-160MM-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 2 mm |
| 設置 | 面一 注:センサはスチールに 0.5 mm 埋め込まれ、検知フィールドに影響を与えません。 | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 1,62 mm |
| 作動エレメント | 鉄製対象物 | |
| 減衰係数 rAl | 0 | |
| リダクションファクタ rCu | 0 | |
| 減衰係数 r304 | 0,3 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V DC |
| 切替え周波数 | f | 5 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V |
| 作動電流 | IL | ≤ 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | ≤ 10 µA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 10 mA |
| MTTFd | 2898 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 動作インジケータ | 出力 : 黄色 |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | コネクタ / アンプ : -10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) センサーヘッド: -10 ... 100 °C (14 ... 212 °F) | |
| 耐衝撃性 | 30 g 11 ms 3 つの平面 |
| 接続タイプ | 160 mm POC ケーブル 付き 3 ピン ( 金めっき ) M12 x 1 コネクタ | ||||||||||
| コア断面積 | 2 x 0,34 mm2 | ||||||||||
| ハウジング材質 | Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
| 検出面 | Xylan コーティング済み - ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303 | ||||||||||
| 保護等級 | IP68 | ||||||||||
| 質量 | 18 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ケーブルの長さ | L = 160 mm | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。