国を選択してください
ICRL2-U-16RJ45-G-DIN 非管理型イーサネットスイッチRocketLinx®
非管理型イーサネットスイッチ、16ポート(RJ45、ギガビット)
主なメリットの概要
- RJ45 ギガビットポート 16 個
- VLAN タグ付きパケット転送
- ジャンボフレーム (最大 1,552 バイト)
- 動作温度範囲 (-40 ... +70 °C)
- 過酷な環境での使用に対応する頑丈なハウジング
- PROFINET IO および EtherNet/IP に適しています
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR