国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS3B-LS810DHS 読み取りヘッド

読み取りヘッド、IO-Link インターフェイス

主なメリットの概要

  • サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
  • 非接触、アブソリュートポジションエンコーダ
  • ごみの蓄積を自動的に検出
  • 内蔵ディスプレイモジュール
  • 拡張温度範囲
  • 位置と速度の出力
  • 3 軸での加速度測定
  • ID パッドの ID 番号の出力

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3B-LS810DHSの技術データ

通過速度v≤ 12,5 m/s
測定範囲最大 314,5 m
コードレールに対する自由公差水平: 31 mm ( ± 15,5 mm )
垂直: 28 mm ( ± 14 mm )
解像度± 0,4 mm (1,250 ポジション/m)
MTTFd40 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED :
常時点灯 - 電源オン
点滅 - IO-Link モード
データフローインジケータ黄色 LED: データ通信アクティブ
エラーインジケータ赤色 LED
点滅: 読み取りヘッドがコードレールから外れています
点灯: 内部診断テストに失敗しました
表示ディスプレイモジュール、6 桁 、 取り付け位置に適応可能
動作電圧UB18 ... 30 V DC
消費電力P012 VA
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
ファームウェア アップデート
プロセス データ入力: 18 Byte
- 位置値 32 Bit
- 速度値 16 Bit
- 加速度値3 x 16 Bit
- IDENT 番号 16 Bit
- ハートビート 8 Bit
- ステータス データ 24 Bit
出力 : 1 Byte
- 制御信号 8 Bit
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID6291713 (0x600101)
転送レートCOM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間1,5 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
放射干渉DIN EN 61000-6-4 、 DIN EN 12015
ノイズ耐性DIN EN 61000-6-2 、 DIN EN 12016
耐衝撃性DIN EN 60068-2-27、半正弦 30 g、18 ミリ秒
耐振動性DIN EN 60068-2-6、正弦、5 g、10~2000 Hz、10 サイクル
CSA 承認済みcCSAus 認証済み、汎用
クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ5 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP54
材料
ハウジングABS 、 PC (ポリカーボネート)
質量500 g
注文情報取り付けプレートは納品物に含まれます
一般的な注意事項