国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS-MF1-xxx 固定コード

コードレールをプロファイルレールに簡単、確実に取り付けるための固定コード

主なメリットの概要

  • シンプルで迅速な取り付け
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-MF1-xxxの技術データ

長さ1 ... 100 m
動作温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
材料ポリエチレン(PE)
質量5 g /m
一般的な注意事項