国を選択してください
NBxx-F58A1x3-E8-V1 インダクティブセンサキット
物体検出および在室監視用インダクティブセンサキット、増幅ユニット
主なメリットの概要
- 技術データは、サテライトユニットが接続されている場合にのみ有効です
- 完全にハロゲンフリーでかつシリコンフリー
- 45°グリッドで調整可能な安全ねじアセンブリ付き M12 プラグ
- コネクタプラグのコード化のオリエンテーション(1 の位置へ)
- 非常に明るいトリプル発光バンド表示
- 直流および交流溶接システムで使用
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV