国を選択してください
NBxx-F58A3x3-E8-V1 インダクティブセンサキット
物体検出および在室監視用インダクティブセンサキット、増幅ユニット
主なメリットの概要
- 技術データは、サテライトユニットが接続されている場合にのみ有効です
- 完全にハロゲンフリーでかつシリコンフリー
- 45°グリッドで調整可能な安全ねじアセンブリ付き M12 プラグ
- コネクタプラグのコードの方向づけ(位置 3 へ)
- 非常に明るいトリプル発光バンド表示
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBxx-F58A3x3-E8-V1の技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO)x 2 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 出力極性 | DC | |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 1500 Hz |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 定格絶縁電圧 | UBIS | 60 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 100 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA 25 °C の場合に |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 16 mA |
| 均一磁場 | B | 300 mT |
| 交流磁場 | B | 300 mT |
| 動作電圧インジケータ | 緑色 LED | |
| 切替え状態インジケータ | スイッチング状態「閉」 = 赤色 LED(S2) スイッチング状態「開」 = 黄色 LED(S1) |
| MTTFd | 950 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 100 mA | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 汚染度 | 2 |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | ||||||||||
| ハウジング材質 | PA66 | ||||||||||
| 保護等級 | IP65 | ||||||||||
| コネクタ | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 35 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | 衛星ユニット NBN2-F58xx... ファミリーでのみ使用 | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。