国を選択してください

グローバルサイトへ

ShieldScan Spacer Plate 付属品ShieldScan Accessory

スペーサ プレート、突き出したハンドルのあるドアの検出フィールド調整を対応

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan Spacer Plateの技術データ

周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
材料ポリカーボネート (PC)
質量58,2 g
寸法
高さ8 mm
幅61 mm
長さ255 mm
納品物2x スペーサ プレート 6x ねじ
シリーズShieldScan
一般的な注意事項