国を選択してください

グローバルサイトへ

CFP.XN.SP Push Button Insert

Push button insert, black, "I"

主なメリットの概要

  • Component for CFP pushbuttons
  • Polyamide
  • Color black
  • Labeling 'I'
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

CFP.XN.SPの技術データ

FunctionInsert for Pushbutton
Colorblack
LabelingI
Labeling colorwhite
MaterialPolyamide (PA)
Mass0.6 g
Dimensions
Diameter (D)20 mm
Dimension (L)1.5 mm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
一般的な注意事項