国を選択してください

グローバルサイトへ

CFP.DZ4.SP Actuator Head (Ex e)

Actuator head - double push button with type of protection Ex e

主なメリットの概要

  • Component for CFP pushbuttons
  • Polyamide
  • Color black
  • Labeling arrow up
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

CFP.DZ4.SPの技術データ

FunctionInsert for Pushbutton
Colorblack
Labeling
Labeling colorwhite
Notespare pushbutton inserts included: red '0', green 'I', black '0', black 'I', black 'II', black 'arrow up', black 'arrow down'
MaterialPolyamide (PA)
Mass0.6 g
Dimensions
Diameter (D)20 mm
Tightening torque2.8 ... 3.4 Nm
Ambient temperature-40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F)
Supplementary informationFor more information please contact Pepperl+Fuchs.
Enclosure typeLR* SR*.CS* GR.CS*
Optional accessoriesCFP.TP
一般的な注意事項