国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB0,6-3M22-E3-Y70174941 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 0.6 mm フラッシュ(面一)
  • ミニチュア設計
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB0,6-3M22-E3-Y70174941の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプPNP
定格動作距離sn0,6 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 0,486 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,29
減衰係数 r3040,76
リダクションファクタ rBrass0,46
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 1300 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,1 mA 標準 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 10 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプケーブル
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面PBT
保護等級IP67
ケーブル
ケーブル直径2,6 mm ± 0,1 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色グレー
コアの数3
コア断面積0,055 mm2
長さL2 m
寸法
長さ22 mm
直径3 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。