国を選択してください
LB9029BP12320.2 Redundancy Base Backplane
主なメリットの概要
- Backplane for LB-System
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET, and MODBUS RTU
- Max. 12 slots for I/O modules
- Redundancy (field bus and power supply)
- Not extendable
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE