国を選択してください

グローバルサイトへ

VAN-115/230AC-K16 ASi電源

AS-Interface 電源、データデカップリング、8 A

主なメリットの概要

  • AS-Interface 証明書
  • PELV/SELV
  • LED 動作表示
  • 出力負荷 8 A
  • 115 V AC/230 V AC の切替が可能
  • AS-Interface、データデカップリング
  • FUSE(ヒューズ)モードを使用した過負荷保護

もっと見る

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAN-115/230AC-K16の技術データ

UL ファイル番号E223176
MTBF100 a
プッシュボタンスイッチをリセットしますFUSE(ヒューズ)モードリセット
電源選択スイッチ115 V AC/230 V AC 用切り替えスイッチ
LED 過負荷赤色 LED、ヒューズモードで点滅
LED IR オン赤色 LED:
オン:プラグインジャンパーの位置 2-3
オフ:プラグインジャンパーの位置 1-2
プラグインジャンパー位置 1-2:通信モード
位置 2-3:IR アドレス指定
LED AS-i ok動作表示、緑色 LED
ヒュージングT8A/250 V AC HBC(アクセス不可)
利用率> 0,5
定格作動電圧Ue公称:100~120 V AC/220~240 V AC(フロントエンド選択可能)
許容値:85~132 V AC/184~264 V AC/230~375 V DC
定格動作電流Ie6.0 A(スイッチポジション 115 V)
2.8 A(スイッチポジション 230 V)
電源周波数47 ... 63 Hz または DC
効率性標準 92 % (230 V AC / 8 A のとき)
サージ保護に限定 最大 55 V
短絡保護/過負荷ヒューズモード(電流 2 ~5 秒、その後トリップ)
電流制限> 8,4 A
電圧30,55 V DC ± 3 %
電流8 A
ガルバニック絶縁過電圧カテゴリ III
残留リップル≤ 50 mVss(500 kHz 帯域幅、50-Ω-抵抗負荷あり測定)
短絡電流12~25 A(最大 5 秒)
電磁適合性EN 50081-2 クラス B(EN 55011、EN 55022)に準拠した放射干渉
EN 61000-6-2、EN 61000-4-2、EN 61000-4-6、EN 61000-4-11 に準拠したノイズ耐性
周囲温度-10 ... 70 °C (14 ... 158 °F) (装置より 25 mm 下で測定)
60 °Cから 6 W/°Cの電力回復が必要です
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
汚染度2
保護等級EN 60529 に準拠した IP20
保護等級1 (IEC 60536)。保護導体の接続が必要です
接続接続端子、最大導体断面積
フレキシブル:0.5 ~4 mm2
固定:0.5 ~6 mm2
ストリップ長 7 mm、コネクタスリーブは許容
材料
ハウジング金属
質量約 890 g
寸法
高さ124 mm
幅91 mm
長さ102 mm
一般的な注意事項