国を選択してください

グローバルサイトへ

IC-KP2-2HB40-2V1D 制御インタフェースユニット

マルチプロトコルイーサネットインターフェースを備えた IDENTControl RFID 制御インターフェース

主なメリットの概要

  • マルチプロトコル Ethernet インターフェース
  • REST API により、IT システムへの簡単な統合が可能
  • 迅速な設定のための統合 Web サーバ
  • PLC ファンクションブロック (既製品)
  • 2 点のポート スイッチによりラインやリング接続が可能
  • LED 機能表示
  • LF、HF、UHF 周波数帯の RFID R/W デバイスをサポート
  • RFID R/W デバイスを最大 2 台接続可能
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
IC-KP2-2HB40-2V1Dの技術データ

読み取り / 書き込みヘッドの数最大 2
または、1 つの読み取り/書き込みヘッドと 1 つのトリガーセンサー
MTBF79 a (+40 ° C で動作)
LED 1、2読み取り / 書き込みヘッドのステータスインジケータ
緑色:読み取り / 書き込みヘッドのコマンドがアクティブ
黄色:コマンドが正常に実行された場合、約 1 秒間
LED CH1、CH2緑色:読み取りヘッドが検出されました
赤色:設定エラー
LED リンク/アクティブ緑色:ネットワーク接続
黄色:送信されたデータに合わせて点滅します
LED ラン、MS 、SF緑色 /赤色 : プロトコルにより異なる
運転中、モジュールステータス、システム障害
LED ERR 、NS 、BF緑色 /赤色 : プロトコルにより異なる
エラー、ネットワークステータス、バス障害
回転スイッチモード
定格作動電圧Ue20 ... 30 V DC 、 PELV
リップル30 V DC で ≤ 10 %
消費電流≤ 4 A 読み取り / 書き込みヘッドを含む
消費電力P03,5 W 読み取り / 書き込みヘッドなし
ガルバニック絶縁DIN EN 50178 に準拠した基本絶縁、50 Veff の定格絶縁電圧
物理的イーサネット
プロトコルHTTP (REST API)
HTTPS (REST API)
EtherNet/IP
PROFINET IO
ICMP
LLDP
NTP
SNMP
転送レート10 MBit/s または 100 MBit/s
物理的イーサネット
プロトコルHTTP (REST API)
HTTPS (REST API)
EtherNet/IP
PROFINET IO
ICMP
LLDP
NTP
SNMP
転送レート10 メガビット/秒 または 100 MBit/s
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2
EN 61000-6-4
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)IEC/EN 63000
保護等級IEC 60529
UL 認証E223772
cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
気候条件空気湿度最大 96 %
EN 60068-2-52 に準拠した塩噴霧耐性
耐衝撃性オシレーション(正弦):5 g、10~1000 Hz(EN 60068-2-6 に準拠)
ショック(半正弦):30 g、11 ミリ秒(EN 60068-2-27 に準拠)
保護等級IP67
接続読み取り/書き込みヘッド:シールド、4 ピン、M12 コネクタ
電源:M12 コネクタ
保護接地:M4 接地ねじ
イーサネット:M12 プラグ接続
材料
ハウジング粉体塗装アルミニウム
取り付けねじ固定具
質量約 300 g
寸法
高さ42 mm
幅62 mm
長さ137 mm
一般的な注意事項