国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-WV2A ケーブルソケット

フィールド取付け可能なケーブルソケット

主なメリットの概要

  • カップリングステンレス鋼ナット
  • 金めっきコンタクト
Product Compliance: USA - cURus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

V1-WV2Aの技術データ

ピンの数4
接続 1ソケット
構造タイプ 1ライトアングル
ねじ切り 1M12
UL ファイル番号E363587
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
体積抵抗< 3 mΩ
規格準拠
保護等級EN 60529:2000
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
保護等級IP67
接続1 x M12 直角コネクタ
ねじ端子(最大 0.75 mm2 用)
PG7 ケーブルグランド
材料
接点CuSn
接触面Au
本体PA 66
溝付きナットステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
ケーブル
被覆直径4~6 mm
質量26,76 g
一般的な注意事項