国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN25-F135-250-5M-V31 インダクティブセンサヘッド

定格動作距離 25 mm および 5 m ケーブル付きインダクティブセンサヘッド、アンプ F135-M18-E2-IO-V31-V1 接続用

主なメリットの概要

  • インダクティブセンサヘッドの非常に広い温度範囲
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • 5 m ケーブル (インダクティブセンサヘッドとアンプ間)
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN25-F135-250-5M-V31の技術データ

定格動作距離sn25 mm
設置面一取り付け可能
保証動作距離sa0 ... 20 mm
作動エレメントスチール Fe360 、 75 mm x 75 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,7
リダクションファクタ rCu0,7
減衰係数 r3040,6
リダクションファクタ rBrass1,1
適切な構成部品アンプ F135-M18-E2-IO-V31-V1 への接続用
PWIS (塗装阻害物質) 準拠VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
EN IEC 60947-5-2 : 2020-03 /RoHs-II
UL 認証cULus 規格認定取得済み
各種 : 付属品のリスト
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
注 : M8 コネクタ、4 ピン 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
保管温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
耐振動性30 g
接続タイププラグ付き固定ケーブル
保護等級IP65
材料
ハウジングPEEK 450、30 % ファイバーグラス
取り付け材料アルミニウム 3.3206 取り付けブラケット
コネクタ
ねじ切りM8 x 1
ピンの数4
ケーブル
ケーブル直径3,9 mm
曲げ半径固定設置 7,5 x ケーブル直径
移動用 15 x ケーブル直径
材料PFA
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
シールドグリッド
長さL5 m
質量310 g
寸法
高さ44 mm
幅40 mm
長さ67 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。