国を選択してください
NBN25-F135-250-25M-V31 インダクティブセンサヘッド
定格動作距離 25 mm および 25 m ケーブル付きインダクティブセンサヘッド、アンプ F135-M18-E2-IO-V31-V1 接続用
主なメリットの概要
- インダクティブセンサヘッドの非常に広い温度範囲
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - 25 m ケーブル (インダクティブセンサヘッドとアンプ間)






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN25-F135-250-25M-V31の技術データ
| 定格動作距離 | sn | 25 mm |
| 設置 | 面一取り付け可能 | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 20 mm |
| 作動エレメント | スチール Fe360 、 75 mm x 75 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,7 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,7 | |
| 減衰係数 r304 | 0,6 | |
| リダクションファクタ rBrass | 1,1 | |
| 適切な構成部品 | アンプ F135-M18-E2-IO-V31-V1 への接続用 |
| PWIS (塗装阻害物質) 準拠 | VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 各種 : 付属品のリスト | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です |
| 周囲温度 | 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) 注 : M8 コネクタ、4 ピン 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| 耐振動性 | 30 g |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 1100 g | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。