国を選択してください

グローバルサイトへ

NBN25-F135-M18-5M-SET インダクティブセンサキット

定格動作距離 25 mm の高温アプリケーション用モジュラーインダクティブセンサ、IO-Link インターフェイス付き、5 m ケーブルとアンプ付き分離式インダクティブセンサヘッドで構成

主なメリットの概要

  • 技術データはインダクティブ センサ ヘッドが接続されている場合にのみ適用
  • インダクティブセンサヘッドの非常に広い温度範囲
    0 ... 250 °C (0 ... 482 °F)
  • プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
  • センサヘッドの交換
  • 異なるケーブル長に対応する同一アンプ
  • 同期によるセンサヘッドの直接ベイ配置
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBN25-F135-M18-5M-SETの技術データ

スイッチング機能常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能
出力タイプPNP
定格動作距離sn25 mm
設置面一取り付け可能
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 20 mm
作動エレメントスチール Fe360 、 75 mm x 75 mm x 1 mm
減衰係数 rAl0,7
リダクションファクタ rCu0,7
減衰係数 r3040,6
リダクションファクタ rBrass1,1
出力タイプ4 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 30 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA
無負荷供給電流I0≤ 40 mA
消費電力P≤ 420 mW
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 300 ms
ステータスインジケータ2 色LED 、黄色 / 緑色
SIO モード :
黄色 = スイッチング状態
緑色 = 電源オン
IO-Linkモード :
マニュアルを参照してください
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
スマート センサ - SSP 1.1
プロセス データ入力 5 Bit
- スイッチング信号 1 Bit
- 不確実性表示 1 Bit
- ステータス信号 1 Bit
- メンテナンス警告 1 Bit
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID2098689 (0x200601)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用)
指定同期
入力/出力タイプ1 つの同期接続、双方向
PWIS (塗装阻害物質) 準拠VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2 : 2020
EN IEC 60947-5-2 : 2020-03 /RoHs-II
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.3
保護等級III
定格絶縁電圧Ui36 V
定格インパルス耐電圧Uimp500 V
UL 認証cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度0 ... 250 °C (32 ... 482 °F)
注 : M8 コネクタ、4 ピン 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
保管温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
耐振動性30 g
接続タイプコネクタプラグ
保護等級センサーヘッド: IP65
アンプ: IP67
材料
ハウジングセンサーヘッド: PEEK 450、30 % ファイバーグラス
アンプ: ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
取り付け材料アルミニウム 3.3206 取り付けブラケット
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
接続アセンブリ追加の M8 プラグコネクタ (センサヘッド側)
ケーブル
ケーブル直径3,9 mm
曲げ半径固定設置 7,5 x ケーブル直径
移動用 15 x ケーブル直径
材料PFA
色黒色
コアの数3
コア断面積0,34 mm2
シールドグリッド
長さL5 m
質量386 g
寸法
高さ44 mm センサヘッド
幅40 mm センサヘッド
長さ67 mm センサヘッド
取り付けアンプ: ナット、M18
締め付けトルク≤ 30 Nm
デフォルト設定PNP、NO
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。