国を選択してください

グローバルサイトへ

V1-GV4A-PG7 ケーブルソケット

ケーブルソケット、現場取付け可能、M12 ストレート、Aコード、4ピン、ケーブル径 4~6 mm 用、ネジ接続、ステンレス製

主なメリットの概要

  • ステンレス カップリング ナット
  • ねじ端子接続
  • 工具での組み立てに適したねじ接続
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
V1-GV4A-PG7の技術データ

コネクタ 1
接続ソケット
構造タイプM12
スタイルストレート
ロックねじ接続
ピンの数4
コーディングA コード
動作電圧UB最大 250 V AC/DC
作動電流IB最大 4 A
サージ保護カテゴリ II
絶縁抵抗min. 100 MΩ
保護等級EN 60529
プラグ接続コネクタ M12 x 1 : IEC 61076-2-101
周囲温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
汚染度3
プラグコネクタ
締め付けトルク0,4 Nm
ツールのインストール直線ローレット 、 六角ナット SW = 18 mm
挿抜耐久性min. 100
保護等級IP65/IP67/IP69K
接続ねじ端子 (0.25 ~0.75 mm2 / AWG 24 ~ AWG 18 ワイヤーエンドフェルールなし
ねじ端子 (0.14 ~0.75 mm2 / AWG 26 ~ AWG 20 ワイヤ端にフェルール加工
PG7 ケーブルグランド
ケーブル
被覆直径4~6 mm
コア断面積0,75 mm2 / 20 AWG 最大
取り付けねじ端子 0.2 Nm
プレッシャーナット 0.8 ...1 Nm
質量26,3 g
プラグコネクタ
ローレットねじ接続ステンレス鋼 1.4404 / AISI 316L
本体PA、黒色
シールNBR
接触面金めっき (Au)
一般的な注意事項