国を選択してください
ENA58IL-R15YY5-1212SI2-RAY:01 アブソリュートエンコーダ
主なメリットの概要
- SSI インターフェイス
- 埋め込み型中空シャフト
- 解像度:12 シングルターン、12 ビットマルチターン
- 摩耗がない磁気サンプリング
- 高解像度と高精度
もっと見る



注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ENA58IL-R15YY5-1212SI2-RAY:01の技術データ
| 検出タイプ | 磁気サンプリング | |
| デバイスタイプ | アブソリュートエンコーダ | |
| 直線性エラー | ≤ ± 0,1 ° | |
| UL ファイル番号 | E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V |
| 無負荷供給電流 | I0 | 標準 50 mA |
| 消費電力 | P0 | 約 1,5 W |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 450 ms |
| 出力コード | グレーコード | |
| コードコース(カウント方向) | CW 昇順 |
| インターフェイスの種類 | SSI 、 SSI + インクリメンタルトラック | |||||||
| 解像度 | ||||||||
| ||||||||
| 転送レート | 0,1 ... 2 MBit/s | |||||||
| サイクルタイム | < 100 µs | |||||||
| 規格準拠 | RS 422 | |||||||
| 出力タイプ | プッシュ / プル | |
| 信号出力 | A+B+Z+/A+/B+/Z | |
| パルス | 2048 |
| ププラグ付きケーブル | ケーブル ∅8 mm、8 x 2 x 0.14 mm2 、 長さ 300 mm 、 M23 コネクタ、12 ピン 、 右回転 |
| 保護等級 | DIN EN 60529、IP65 | |
| 耐候試験 | DIN EN 60068-2-3、結露なきこと | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、200 g、6 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~1000 Hz |
| UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。 |
| 作動温度 | ケーブル、屈曲: -5 ... 70 °C (23 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 98 % 、結露なきこと |
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 質量 | 約 300 g | ||||||||||||||||
| 回転速度 | 最大 12000 min -1 | ||||||||||||||||
| 慣性モーメント | 50 gcm2 | ||||||||||||||||
| 始動トルク | < 5 Ncm | ||||||||||||||||
| シャフト負荷 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 納品物 | スプリングプレートは付属品として同封されています |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。