国を選択してください
ICRPB-8DB9M-PM ブレークアウト ボックスRocketPort® EXPRESS
8個のDB-9Mコネクタ
主なメリットの概要
- RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
- 最大通信速度 460 Kbps
- 15 kV サージ保護
- DB9 プラグ コネクタ









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICRPB-8DB9M-PMの技術データ
| UL ファイル番号 | E185802 |
| MTBF | 65,9 a |
| サージ保護 | 15 KV / 200 A (1 ns 時) |
| インターフェイスの種類 | ソフトウェア選択可能インターフェイス: RS-232 、 RS-422 、 RS-485 | |
| 物理的 | 8 x DB9 | |
| サポートされているボーレート | 300 ~ 460.8 Kbps |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| RoHS | EN IEC 63000 : 2018 | ||||
| 電気的安全性 | CSA C22.2 No. 60950/UL60950 | |
| 放射干渉 | EN 55032 : 2015 FCC CFR 47 、パート 15 、サブパートB : 2017 ICES-003 AS/NZ5 CISPR 32、FCC パート 15 サブパート B クラス A | |
| ノイズ耐性 | EN 55035 : 2017-07 |
| 周囲温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % 結露なきこと | |
| 高度 | 0 ... 3048 m |
| 質量 | 411 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | 金属製ハウジング | ||||||||||
| 取り付け | パネル取付け具 | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。