国を選択してください

グローバルサイトへ

ICRPB-32RJ45-RM ブレークアウト ボックスRocketPort® EXPRESS

32個のRJ45コネクタ

主なメリットの概要

  • RS-232/422/485 ソフトウェア選択可能インターフェイス
  • 15 kV サージ保護
  • 最大通信速度 460 Kbps
  • 1U ラックマウントハウジング
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICRPB-32RJ45-RMの技術データ

UL ファイル番号E185802
MTBF65,9 a
サージ保護15 KV / 200 A (1 ns 時)
インターフェイスの種類ソフトウェア選択可能インターフェイス: RS-232 、 RS-422 、 RS-485
物理的32 x RJ45
サポートされているボーレート300 ~ 460.8 Kbps
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3 : 2006+A1 : 2008 + A2 : 2010
EN 61000-4-4 : 2012
EN 61000-4-5 : 2014+A1 : 2017
EN 61000-4-6 : 2014
EN 61000-4-11:2004 + A1:2017
RoHSEN IEC 63000 : 2018
電気的安全性CSA C22.2 No. 60950/UL60950
放射干渉EN 55032 : 2015
FCC CFR 47 、パート 15 、サブパートB : 2017
ICES-003
AS/NZ5 CISPR 32、FCC パート 15 サブパート B クラス A
ノイズ耐性EN 55035 : 2017-07
周囲温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 % 結露なきこと
高度0 ... 3048 m
質量2531,6 g
寸法
高さ44,5 mm
幅425,5 mm
長さ203,2 mm
構造タイプ金属製ハウジング
取り付けパネル取付け具
一般的な注意事項