国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS-SP2-10M WCSコードレールブラケット

安定化プロファイル

主なメリットの概要

  • WCS コードレールのトラックを敷設するための安定化プロファイル
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS-SP2-10Mの技術データ

周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
長さL10 m
材料PVC
質量100 g /m
一般的な注意事項