国を選択してください
ICA-4IO-2M4-G20-B22A-P18 モーターローラーシステムモジュール
G20 MDR システムモジュール、デジタル入出力 4 点、MDR 用コネクタ 2 個
主なメリットの概要
- 24 V または 48V DC ローラ モータの接続部
- 2 線式および 3 線式センサー用入力
- PNP 出力
- モータ、入出力の機能インジケータ
- サポートプロファイルへの直接取り付け
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICA-4IO-2M4-G20-B22A-P18の技術データ
| 互換性のあるローラーモーター | Interroll EC310 Interroll EC5000 24V AI (20 W / 35 W / 50 W) Interroll EC5000 48V AI (20 W / 35 W / 50 W) Rulmeca BL3 伊東電機 PM500XK 伊東電機 PM500XC PULSEROLLER Senergy-IDC MTA MRD50 (A インターフェース、24 V - 40 W) MTA MRD50 (A インターフェース、48 V - 44 W) WWL R-*-H + CE23XX Conveline RM50 Mambaroll 内蔵ドライブローラ 50 UniDrive ONE |
| LED 表示 | ゾーン 1 : MOT 、IO1 、IO2 、X ゾーン 2 : MOT 、IO1 、IO2 、X L-A 、L-B 、PWR |
| 補助電圧 | UPWR | 18 ...56 V DC PELV 最大 10 A 電源の電流容量 : 最大 30 A UL の場合 :UL 1077 に適合した Z タイプ小型回路ブレーカ、最大 20 A 、必須 |
| 動作電圧 | UB | 15 ... 30 V DC、PELV ICE-EP2-G20-4B22A-P17 から電源供給 |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 40 mA |
| 作動電流 | IB | 最大 3 A |
| インターフェイスの種類 | 独自のシステムインターフェイス |
| 番号 / タイプ | 4 3 線式センサー(PNP)用入力、DC (ゾーン 1 : IO1 、IO2; ゾーン 2 : IO1 、IO2) | |
| 供給 | G20 モーターローラーシステムモジュールから L-A 経由 | |
| 現在の負荷容量 | 200 mA ゾーン 1 (IO1 、IO2) およびゾーン 2 (IO1 、IO2) の接続ごと 、過負荷保護および短絡保護あり | |
| 入力電流 | ≤ 5 mA (内部的に制限) | |
| スイッチングポイント | IEC 61131-2 に準拠したタイプ 3 |
| 番号 / タイプ | トランジスタ出力 4 点、PNP (ゾーン 1 : IO1 、IO2; ゾーン 2 : IO1 、IO2) 、過負荷保護および短絡保護 | |
| 供給 | G20 モーターローラーシステムモジュールから L-A 経由 | |
| 電流 | 200 mA 出力あたり |
| 番号 / タイプ | DC ローラ モータ用出力 2 点 (ゾーン 1 : MOT 、ゾーン 2 : MOT) | |
| 供給 | UPWR 経由 | |
| 現在の負荷容量 | 3,5 A (連続) 、 5 A (< 2 s) 、モータ 1 台あたり最大 7.5 A (< 0.3 s) 合計電流 (連続) : 1 デバイスにつき最大 7 A | |
| 過負荷保護 | ヒューズ 4 A 、モータ 1 台あたり I2t = 122.5 A2s | |
| 信号レベル | 速度 : US = 0.3 … 10 V 、無負荷動作時 Ri = 5.6 kΩ、RLOAD ≥ 35 kΩ 回転方向 : PNP デジタル出力 UD ロー = ハイ インピーダンス UD ハイ ≥ 12 V Ri = 5.6 kΩ、RLOAD ≥ 15 kΩ | |
| 故障レベル | モータ故障 : NPN デジタル入力 0 (エラーなし) ≥ 125 µA 1 (エラー) ≤ 25 µA |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| 入力 | EN 61131-2:2007 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 |
| UL 認証 | |||||
| |||||
| UL ファイル番号 | E223772 | ||||
| 周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % 結露なきこと | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 5000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,75 mm / 5 g 5 ... 500 Hz | |
| 汚染度 | 3 |
| 保護等級 | IP67(EN 60529 に準拠) | ||||||||||
| 接続 | 24 V/48 V 電源 (PWR) : ピアス式接続テクノロジー、黒色 / 灰色フラット ケーブル L-a; L-B: M12 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-101 準拠) 、LF タイプ (4 ピン、ソケット接点、ねじロック、A コード) 適合コネクタ : LM タイプまたは同等品 入出力 (IO) 、モータ (MOT) : M8 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-104 準拠) IO: LF タイプ (4 ピン、ブッシング、ねじロック、A コード) ソケット コネクタ :LM タイプまたは同等品 MOT: LF タイプ (5 ピン、ブッシング、スナップ ロック、B コード) ソケット コネクタ :NM タイプまたは同等品 | ||||||||||
| 質量 | 310 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | 8 mm ドリル穴付きクリップ 2 個 固い面にラグ端子 2 つを使ってモジュールを固定する必要があります | ||||||||||
| ケーブルの長さ | 1,5 m (L-A 、L-B) 0,8 m (ゾーン 1 、 ゾーン 2 : IO) 0,4 m (ゾーン 1 、 ゾーン 2 : MOT) | ||||||||||
| 注 | フラットケーブルの配線は 100 回の作動サイクルに対応するように設計されています | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。