国を選択してください

グローバルサイトへ

NCB4-12GM40-Z5-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 4 mm フラッシュ(面一)
  • 2 線式 DC
  • 作動距離の増大
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

NCB4-12GM40-Z5-V1の技術データ

スイッチング機能常閉(NC)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn4 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 3,06 mm
減衰係数 rAl0,49
リダクションファクタ rCu0,47
減衰係数 r3040,76
出力タイプ2 線式
動作電圧UB3,5 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 1000 Hz
逆極性保護機能逆極性 - 導電性
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3,5 V
温度ドリフト±15 %
作動電流IL2 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0,4 ... 0,6 mA 標準 0,5 mA
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 100 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
-40 ... -25 °C (-40 ... -13 °F) (ドリフト 15 %)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイプコネクタプラグ
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数4
質量38 g
寸法
長さ35 mm
直径12 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。