国を選択してください
NBB5-18GM50-E0-M1-5M-Y 誘導型センサー
主なメリットの概要
- 8 mm フラッシュ(面一)
- 作動距離の増大
- 拡張温度範囲
-40 ~+85 °C - シール性が向上、保護等級
IP68 / IP69K - タイプ E1 承認済み
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBB5-18GM50-E0-M1-5M-Yの技術データ
| スイッチング機能 | 常開(NO) | |
| 出力タイプ | NPN | |
| 定格動作距離 | sn | 8 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 6,48 mm |
| 作動エレメント | 軟鋼、1.0037 等、SR235JR (旧 St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,4 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,3 | |
| 減衰係数 r304 | 0,7 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,45 | |
| 出力タイプ | 3 線式 |
| 動作電圧 | UB | 7 ... 30 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 1600 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 2 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 標準 4 µA 25 °C の場合に |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 10 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 100 ms |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| MTTFd | 1484 a | |
| ミッションタイム(TM) | 20 a | |
| 診断範囲(DC) | 0 % |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cURus 認定 負荷タイプ : 汎用 回路 : クラス 2 電源 電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC 出力スイッチング電流 : 200 mA UL の詳細については、「補足情報」を参照してください | |
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |
| E1 タイプ認証 | 10R-06 |
| 周囲温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | プラグ付き固定ケーブル | ||||||||||||||||||||||
| ハウジング材質 | 黄銅、ニッケルめっき | ||||||||||||||||||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | IP68/IP69K | ||||||||||||||||||||||
| コネクタ | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 質量 | 192 g | ||||||||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。