国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB15-30GM50-Z0-Y70183708 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 基本シリーズ
  • 15 mm フラッシュ
  • 2 線式 DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB15-30GM50-Z0-Y70183708の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn15 mm
設置面一
出力極性DC
減衰係数 rAl0,5
リダクションファクタ rCu0,45
減衰係数 r3040,75
出力タイプ2 線式
動作電圧UB20 ... 30 V DC
切替え周波数f30 Hz
ヒステリシスH3 ... 15 % 標準 5 %
逆極性保護機能逆極性耐性
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 8 V
定格動作電流Ie4 ... 200 mA DC
最低動作電流Im4 mA
オフ状態電流Ir≤ 0,8 mA
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cURus 認定
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
UL の詳細については、「補足情報」を参照してください
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質黄銅、ニッケルめっき
検出面PBT
保護等級IP67
コネクタ
ピンの数2
接続アセンブリDEUTSCH コネクタ DT04-2P-CE04
圧着端子 DEUTSCH 1060-16-0644
DEUTSCH ウェッジ W2P
DEUTSCH 固定クリップ 1027-003-1200
Copat 保護スリーブ:1/20392/87EY
ケーブル
ケーブル直径4,3 mm ± 0,1 mm
曲げ半径> 15 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数2
コア断面積0,5 mm2
長さL0,4 m
ケーブル保護Panduit フレキシブル コンジット SE25P-MR8
寸法
長さ50 mm
直径30 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。