国を選択してください

グローバルサイトへ

NBB2-F76-E2-0,5M-Y70182080 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 2 mm フラッシュ(面一)
  • 3 線式 DC
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NBB2-F76-E2-0,5M-Y70182080の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn2 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,62 mm
減衰係数 rAl0,25
リダクションファクタ rCu0,2
減衰係数 r3040,63
リダクションファクタ rBrass0,31
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f0 ... 1500 Hz
ヒステリシスH標準 5 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 3 V
作動電流IL0 ... 100 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 10 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 15 mA
切替え状態インジケータ黄色 LED
MTTFd1056 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質PC
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
ケーブル
ケーブル直径2,3 mm ± 0,2 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PVC
色黒色
コアの数3
コア断面積0,09 mm2
長さL0,5 m
質量5 g
締め付けトルク、締め付けねじ≤ 0,7 Nm
寸法
高さ5,5 mm
幅8 mm
長さ25 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。