国を選択してください
TAB-EX05-DZ2-* Tablet ComputerTab-Ex® 05
Tablet computer Tab-Ex 05, rugged Android tablet for use in hazardous areas
主なメリットの概要
- Android™ 15 operating system
- Portable rugged tablet with brilliant 8” display
- Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
- Suitable for use with gloves
- Google ARCore
- Fast data transfer via 5G connectivity
- Robust and protected against falls according to IP68 and MIL-STD-810H
- Function button for quick access
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE