国を選択してください

グローバルサイトへ

ShieldScan-3M-SSR black 固体スキャナShieldScan

主なメリットの概要

  • あらゆる環境条件で信頼性の高い静かな動作を実現する ToF (タイム オブ フライト) 方式のソリッドステート スキャナ
  • ドアの安全性を最大限に高める最適なビーム形状
  • ソリッドステート スキャナ、従来型スイングドア用
  • 関係のないエリアを隠すバーチャル ウォール機能
  • 保護等級 IP65 のプラグアンドプレイ コーナー マウント
  • ドアに組み込み可能なスリムな角型ハウジング
  • ワン ティーチ機能でコミッショニングを簡素化
  • ヒンジ端部の挟み込み防止機能を強化
  • SSR : ソリッドステート リレー
  • 画像および図は代表的なものであり、デバイス タイプによって異なる場合があります

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT

ShieldScan-3M-SSR blackの技術データ

光源IRED 850 nm
ビーム数20
ライトスポットの直径8 cm センサー範囲 2000 mm の場合
安全インテグリティレベル(SIL)SIL 2
パフォーマンスレベル(PL)PL d
カテゴリカテゴリ 2
MTTFd> 100 a
診断範囲(DC)94 %
機能インジケータステータス LED 赤 / 緑 / オレンジ ティーチイン、エラー、スイッチの状態
赤色 LED: ドア ヒンジ側のスイッチ インジケータ
緑色 LED: スイッチ インジケータ (ヒンジ逆側)
制御エレメントティーチイン用キー 、 動作モード選択用 DIP スイッチ
動作電圧UB24 V DC +/- 20 %
保護等級III
消費電力P0プライマリ センサ 3,6 W
セカンダリ センサ 3,4 W
テスト入力ハイレベル U = 10 V DC …30 V DC
ロー レベル U = < 2 V DC
切替え方式保護フィールドに何もないときに切り替え
信号出力ソリッドステートリレー 、 短絡保護
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 60 mA
応答時間≤ 50 ms 取り付け高さ ≤ 2500 mm の場合
≤ 80 ms 取り付け高さ > 2500 mm の場合
機能安全ISO 13849-1 、 EN 61508 パート 1-4
製品規格EN 12978 、 EN 16005 、 DIN 18650
TUV 認証TUV NORD
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保管温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
相対湿度25 % ... 95 % 、 結露なきこと
取付け高さ1500 ... 2500 mm (0.8 m ...1.8 m のドア幅)
2500 ... 3000 mm (0.8 m ... 1.6 m のドア幅)
保護等級IP65
接続接続ケーブル付きプラグ 、8 線式
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PC (ポリカーボネート)
質量約 500 g (キット)
寸法
高さ61,3 mm
深度38,7 mm
長さ255 mm
機能
ディップスイッチスイッチ 1 オン
スイッチ 2 オン
スイッチ 3 オン
スイッチ 4 オン
アジャスタ調整ダイヤル : 位置 6 = 取り付け高さ 2100 mm
納品物ヒンジ側とリーディングエッジ側のセンサーシステム (一次センサー x 1、二次センサー x 1、接続ケーブル、ドア トランジション ケーブル、壁ブラケット付きコルゲート ホース、2 x 3 セルフ タッピング ネジ、ドリル テンプレート、保護等級 IP65 ケーブル シール)
一般的な注意事項