国を選択してください
NCB40-FP-W-P4 誘導型センサー
主なメリットの概要
- コンフォートシリーズ
- 40 mm フラッシュ(面一)
- 2 線式 AC









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NCB40-FP-W-P4の技術データ
| スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC) | |
| 出力タイプ | 2 線式 | |
| 定格動作距離 | sn | 40 mm |
| 設置 | 面一 | |
| 出力極性 | AC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 32,4 mm |
| 減衰係数 rAl | 0,25 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,23 | |
| 減衰係数 r304 | 0,85 | |
| 出力タイプ | 2 線式 |
| 動作電圧 AC | UB | 20 ... 253 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 20 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 3 % |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 5 V 標準 4 V |
| 瞬時電流 (20 ミリ秒、0.1 Hz) | max. 4000 mA | |
| 作動電流 | IL | 5 ... 500 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0,3 ... 1 mA 標準 0,7 mA |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 100 ms |
| 動作電圧インジケータ | LED、緑色 | |
| 切替え状態インジケータ | LED、黄色 |
| 規格準拠 | |||||
| |||||
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み 負荷タイプ : 抵抗 エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1 | |
| CSA 承認済み | cCSAus 認定済み、汎用 | |
| CCC 認証 | 中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| 接続タイプ | ねじ端子 | ||||||||||
| コア断面積 | max. 2,5 mm2 | ||||||||||
| ハウジング材質 | PBT/金属のベース | ||||||||||
| 検出面 | PBT | ||||||||||
| ハウジングベース | アルミニウム塗装 | ||||||||||
| 保護等級 | IP68 | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 注 | 1) 温度範囲が 0 °C 未満の場合、許容作動電圧 Ub 80 ~ 253 V 安全ヒューズ ≤ 2 A(クイックブロー)(IEC 60127-2 シート 1 に準拠) 推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。 | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。