国を選択してください

グローバルサイトへ

NCN50-FP-W-P1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 50 mm ノンフラッシュ(非面一)
  • 2 線式 AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NCN50-FP-W-P1の技術データ

スイッチング機能常開 / 常閉(NO/NC)
出力タイプ2 線式
定格動作距離sn50 mm
設置ノンフラッシュ(非面一)
出力極性AC
保証動作距離sa0 ... 40,5 mm
減衰係数 rAl0,4
リダクションファクタ rCu0,3
減衰係数 r3040,85
出力タイプ2 線式
動作電圧UB20 ... 253 V AC
切替え周波数f0 ... 20 Hz
ヒステリシスH標準 3 %
短絡保護機能ではない
電圧降下Ud≤ 5 V 標準 4 V
瞬時電流
(20 ミリ秒、0.1 Hz)
max. 4000 mA
作動電流IL5 ... 500 mA
オフ状態電流Ir0,3 ... 1 mA 標準 0,7 mA
適切に操作可能になるまでの遅延時間tv≤ 100 ms
動作電圧インジケータLED、緑色
切替え状態インジケータLED、黄色
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 抵抗
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
CSA 承認済みcCSAus 認定済み、汎用
CCC 認証中国強制製品認証(China Compulsory Certification、CCC)取得済み
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
接続タイプねじ端子
コア断面積最大 2.5 mm2
ハウジング材質PBT
検出面PBT
ハウジングベースPBT
保護等級IP68
締付けトルク、ハウジングねじ1 Nm
寸法
高さ40 mm
幅80 mm
長さ80 mm
注1) 温度範囲が 0 °C 未満の場合、許容作動電圧 Ub 80 ~ 253 V
安全ヒューズ ≤ 2 A(クイックブロー)(IEC 60127-2 シート 1 に準拠)
推奨事項:短絡後、デバイスが正常に機能していることを確認してください。
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。