国を選択してください
PCV100QS-F200-B17-V1D 光学式読み取りヘッド
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド
主なメリットの概要
- Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
- 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
- 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
- 最大 100 km の横断距離
- PROFINET インターフェイス
- 内蔵スイッチ
- 品質値の出力
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
PCV100QS-F200-B17-V1Dの技術データ
| 通過速度 | v | ≤ 12,5 m/s | |||||||||||||||
| 最大トラック長 | max. 100000 m | ||||||||||||||||
| ライトタイプ | 内蔵 LED 点灯中 (赤) | ||||||||||||||||
| 評価頻度 | 100 s-1 | ||||||||||||||||
| 待ち時間 | 20 ms | ||||||||||||||||
| 読み取り距離 (z) | 100 mm | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 視野 | 70 mm x 50 mm (z = 100 mm の場合) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 周囲光限度 | 100000 Lux | ||||||||||||||||
| データマトリックスコードの精度 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| カメラ | |||||
| |||||
| MTTFd | 88 a |
| LED 表示 | 7 個の LED (通信、ステータスメッセージ) |
| 動作電圧 | UB | 15 ... 30 V DC 、 PELV |
| 無負荷供給電流 | I0 | 最大 400 mA |
| 消費電力 | P0 | 6 W (無負荷時) |
| インターフェイスの種類 | 100 BASE-TX | |
| プロトコル | PROFINET IO リアルタイム(RT) 、 適合クラス B 、 Netload クラス III | |
| プロセス データ | 位置データ (x、y) 、 z-距離 、 角度付きブラケット 、 速度 (双方向) 、 ステータス データ 、 タイムスタンプ 、 画像カウンタ 、 品質インデックス 、 警告 、 イベントマーカー番号 、 検出されたコード数 | |
| 転送レート | 100 MBit/s |
| インターフェイス | 安全絶縁 |
| 数 | 1 | |
| 入力タイプ | 0 信号 : 未切替えまたは -UB ...+7 V 1 信号 : +13 V ...+UB | |
| 入力インピーダンス | ≥ 30 kΩ |
| 数 | 3 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| スイッチング電圧 | 動作電圧 | |
| スイッチング電流 | 100 mA 各出力 |
| 耐衝撃性 | EN 60068-2-27:2009 | |
| 耐振動性 | EN 60068-2-6:2008 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 光生物学的安全性 | 免除グループ 準拠 EN 62471:2008 |
| CE 適合性 | CE | |
| UL 認証 | cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ |
| 動作温度 | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 、 -20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること) | |
| 保管温度 | -20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 90 % (結露なきこと) |
| 接続タイプ | 8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO) 4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN) 4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN) | ||||||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 200 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 方向 | 0 ° / 180 ° | |
| コードテープのタイプ | 2 列 | |
| 分解能 x 位置 | 1 mm | |
| y 位置の分解能 | 1 mm | |
| 角度分解能 | 1 ° | |
| 速度分解能 | 0,1 m/s | |
| 入力データソース | プロトコル | |
| X オフセット | 0 mm | |
| 角度オフセット | 0 ° | |
| x 位置データがない場合の動作 | 代入値 0 | |
| y 位置データがない場合の動作 | 代入値 0 | |
| 角度データがない場合の動作 | 代入値 0 | |
| 速度データがない場合の動作 | 代入値 32767 | |
| 外挿法 | 外挿オフ | |
| マーカーの位置 | マーカー 代わりに コードテープの代わりにイベント マーカ | |
| 入力 1 (IN1) | 機能なし | |
| 出力 1 (OUT1) | 機能なし | |
| 出力 2 (OUT2) | 機能なし | |
| 出力 3 (OUT3) | 機能なし |