国を選択してください

グローバルサイトへ

PXVおよびPCVポートフォリオの包括的な更新:絶対的なポジショニングが新たな次元へ

コンパクトな新デザインを採用し、IO-LinkおよびEtherCAT®インターフェースを搭載しました

カメラ式直線位置決めシステムの製品ラインナップ

カメラ式リニア位置決めシステムの製品ラインナップが拡大しています。コンパクトでコストパフォーマンスに優れたF213設計を採用した初のPXV読み取りヘッドが、このたび発売されました。新しい読み取りヘッドには、SSIまたはIO-Linkインターフェースのいずれかが搭載されています。継続的な品質監視により、高いシステム可用性を確保します。

さらに、実績のあるF200設計を採用した4種類の新しい読み取りヘッドが、PXVおよびPCVデータマトリックス位置決めシステム向けに新たに提供されるようになりました。各システムには、従来通りPROFINETに加え、今回初めてEtherCATの2つのインターフェースオプションが用意されています。これらは新世代の最初のモデルであり、ハードウェアおよびソフトウェアの機能を全面的に見直したことで、リアルタイムでの高精度な絶対位置決めを可能にするとともに、さらなる診断機能も提供します。 将来を見据えたソリューションとして、これらの新しい読み取りヘッドは、EUサイバーレジリエンス法(CRA)の要件にも準拠しています。

設置スペースが限られている場所やIO-Link環境向けのコンパクトなPXV読み取りヘッド

コンパクトなF213設計を採用したPXV読み取りヘッド

新しいF213設計のPXVバリエーションは、ケーブル出口を備えた、わずか70 × 70 × 35 mmという極めてコンパクトな筐体が特徴です。そのため、自動倉庫システムやコンベアシステムなど、省スペースかつコスト効率に優れたソリューションが求められる物流、自動車産業、エレクトロニクス産業での用途に最適です。

2つのSSIデバイスに加え、IO-Linkインターフェースを搭載したモデルもご用意しております。これにより、Pepperl+Fuchsのデータマトリックス位置決めシステムは、OPC UAやMQTT対応のIO-Link マスタと組み合わせて、インダストリー4.0環境でもご利用いただけるようになりました。新しいIO-Link読み取りヘッドにより、ユーザー様は簡単な設定と迅速な稼働開始のメリットを享受できます。 さらに、予知保全を目的とした詳細な診断データが利用可能なほか、デバイスパラメータの保存機能により、迅速なデバイス交換が可能となります。

F213の設計では、SSIおよびIO-Linkの両方の読み取りヘッドが品質値を出力します。この継続的な品質監視により、汚染や損傷を早期に検知できるため、エラーを直ちに修正し、信頼性の高い動作を確保することができます。

読み取りヘッドは、損傷や汚染のあるコードを検知し、品質値を出力します
EtherCAT/PROFINETインターフェースを備えた読み取りヘッド

新世代のPXVおよびPCV読み取りヘッド――PROFINETおよびEtherCAT対応

PROFINETおよびEtherCATインターフェースを備えたF200設計の新型PXVおよびPCV読み取りヘッドは、カメラ式リニア位置決め用の既存製品群と機能的に互換性を持つ新世代モデルの第一弾となります。 これらの新モデルには、数多くの改良点が盛り込まれています。例えば、評価周波数が従来の40 Hzから100 Hzへと向上しました。さらに、通過速度も8 m/sから最大12.5 m/sへと向上しています。その結果、高速な動作シーケンスを伴うアプリケーションにおいても、より精度の高いリアルタイム位置決めが可能になりました。

さらに、新しい読み取りヘッドは、視野が大幅に広がっています。これにより、一貫した読み取り結果が得られるほか、コード間の間隔が広い場合でも読み取りが可能となるため、設置の柔軟性が大幅に向上します。また、PCVデバイスについては、曲線経路などにおけるシステムのばらつきを補正し、より柔軟な取り付けを可能にするため、Z方向の距離に対する許容範囲も拡大されました。

新しい位置決めシステムを使用する場合、ユーザーは診断機能の向上というメリットも得られます。 例えば、読み取りヘッドからコードテープまでのZ方向の距離や、読み取りヘッドの回転角度が継続的に監視され、取り付けミスの特定に役立ちます。さらに、これらのデバイスは、コードテープを含む読み取りヘッドが捉えた映像を評価するための品質値を提供します。TCP/IPサービスインターフェースを介して、センサーをPepperl+Fuchs Vision Configuratorソフトウェアに接続することで、診断データの表示、画像の取得、またはリモートアップデートを行うことができます。

Pepperl+Fuchs社は、PXVおよびPCVの全製品ラインナップを新世代のハードウェアおよびソフトウェアへと段階的に移行しており、これにより、将来的にはさらなるバリエーションにおいても、機能の向上によるメリットを享受できるようになります。

PXVおよびPCV測位システムの利点

  • 2Dカメラとデータマトリックスコードテープを独自に組み合わせた、信頼性の高い絶対位置決めシステムで、最大100,000 mの距離にわたる非接触位置決めが可能です。
  • システムの可用性を最大化:コードの冗長性を複数備えているため、コードテープの汚染や損傷の影響を受けません
  • コンパクトな筐体設計を備えたコストパフォーマンスに優れたソリューションが、新たな用途の可能性を切り開きます
  • RS-485、SSI、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIsafe、EtherCAT、またはIO-Linkを介して、迅速かつ簡単に試運転を行うことができます。

詳細情報

F213 読み取りヘッド
製品

SSIおよびIO-Link対応の新型F213読み取りヘッド

以下に、コンパクトなF213設計を採用した、IO-LinkおよびSSIインターフェースを備えたPXV読み取りヘッドの技術データシートを掲載しております。

PXVシリーズのF200読み取りヘッド
製品

EtherCATおよびPROFINET対応の新型F200読み取りヘッド

以下に、EtherCATおよびPROFINETインターフェースを備えたF200設計の新型PXVおよびPCV読み取りヘッドの技術データシートを掲載しております。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!