国を選択してください

グローバルサイトへ

PXV100QS-F200-B17-V1D 光学式読み取りヘッド

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド

主なメリットの概要

  • Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
  • 品質値の出力
  • 内蔵スイッチ
  • 最大 100 km の横断距離
  • PROFINET インターフェイス

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
PROFINET interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PXV100QS-F200-B17-V1Dの技術データ

通過速度v≤ 12,5 m/s
最大トラック長max. 100000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 (赤)
評価頻度100 s-1
待ち時間20 ms
読み取り距離 (z)100 mm
z 方向の公差を読み取り中± 50 mm
視野125 mm x 95 mm (z = 100 mm の場合)
y 方向の公差を読み取り中± 35 mm (z = 100 mm の場合)
周囲光限度100000 Lux
データマトリックスコードの精度
x 位置の精度± 0,2 mm (z = 100 mm の場合)
y 位置の精度± 0,2 mm (z = 100 mm の場合)
z-距離精度± 5 mm
角度精度± 1 ° (z = 100 mm の場合)
速度精度マニュアルを参照してください
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
MTTFd78 a
LED 表示7 個の LED (通信、ステータスメッセージ)
動作電圧UB15 ... 30 V 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 400 mA
消費電力P06 W (無負荷時)
インターフェイスの種類100 BASE-TX
プロトコルPROFINET IO リアルタイム(RT) 、 適合クラス B 、 Netload クラス III
プロセス データ位置データ (x、y) 、 z-距離 、 角度付きブラケット 、 速度 (双方向) 、 ステータス データ 、 画像カウンタ 、 品質インデックス 、 警告 、 イベントマーカー番号 、 検出されたコード数
転送レート100 MBit/s      
インターフェイス安全絶縁
数1
入力タイプ
0 信号 : 未切替えまたは -UB ...+7 V
1 信号 : +13 V ...+UB
入力インピーダンス≥ 30 kΩ
数3
出力タイプPNP
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流100 mA 各出力
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
CE 適合性CE
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
動作温度0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) 、
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ、標準(電源 + IO)
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
4 ピン、M12x1 ソケット、D コード(LAN)
保護等級IP67
材料
ハウジングPC/ABS
質量約 200 g
寸法
高さ80 mm
幅84,5 mm
深度50 mm
方向0 ° / 180 °
分解能 x 位置1 mm
y 位置の分解能1 mm
角度分解能1 °
速度分解能0,1 m/s
入力データソースプロトコル
X オフセット0 mm
角度オフセット0 °
x 位置データがない場合の動作代入値 0
y 位置データがない場合の動作代入値 0
角度データがない場合の動作代入値 0
速度データがない場合の動作代入値 32767
外挿法外挿オフ
マーカーの位置マーカー
代わりに
コードテープの代わりにイベント マーカ
入力 1 (IN1)機能なし
出力 1 (OUT1)機能なし
出力 2 (OUT2)機能なし
出力 3 (OUT3)機能なし
一般的な注意事項