国を選択してください
PCV100QS-F200-B21-V1D 光学式読み取りヘッド
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド
主なメリットの概要
- Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
- 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
- 高解像度で正確な位置決め、特にカーブやスイッチポイント、傾斜、下降のある設備に適しています。
- 品質値の出力
- 最大 100 km の横断距離
- 内蔵スイッチ
- EtherCAT インターフェイス
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR