国を選択してください

グローバルサイトへ

WCS3-MV1-O 接続プレート

WCS3B*(-OM) 読み取りヘッド用接続プレート、屋外向け保護ハウジング付き

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WCS3-MV1-Oの技術データ

材料AISI 304
寸法
高さ3 mm
幅114 mm
長さ565 mm
注WCS3B 屋外用保護ハウジング (OM 、OL 、OR) および、屋外用 WCS3 ガイドトロリ (モデル WCS3-GT09-P1-O) に対応
納品物接続プレート
8 ねじ M4 x 8 DIN EN ISO 7046、V4A に準拠
一般的な注意事項