国を選択してください
ENA58IL-S10CA5-0012SY1-RC5:01 アブソリュートエンコーダ
主なメリットの概要
- 固体軸
- SSI インターフェイス
- 12 ビットシングルターン
- 摩耗がない磁気サンプリング
- 高解像度と高精度
もっと見る






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
ENA58IL-S10CA5-0012SY1-RC5:01の技術データ
| 検出タイプ | 磁気サンプリング | |
| デバイスタイプ | アブソリュートエンコーダ | |
| 直線性エラー | ≤ ± 0,1 ° | |
| UL ファイル番号 | E223176 「NFPA 79 アプリケーション専用」 、 製品に UL マークが付いている場合。 |
| 動作電圧 | UB | 4,5 ... 30 V DC |
| 無負荷供給電流 | I0 | 標準 50 mA |
| 消費電力 | P0 | 約 1 W |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | < 450 ms |
| 出力コード | グレーコード | |
| コードコース(カウント方向) | 調節可能 |
| インターフェイスの種類 | SSI | ||||
| 解像度 | |||||
| |||||
| 転送レート | 0,1 ... 2 MBit/s | ||||
| サイクルタイム | < 100 µs | ||||
| 入力タイプ | カウント方向の選択(CW/CCW) | |||||||
| 信号電圧 | ||||||||
| ||||||||
| 入力電流 | < 6 mA | |||||||
| スイッチオンディレイ | < 250 ms | |||||||
| 入力タイプ | 立ち下がりエッジによるゼロ設定(PRESET 1) | |||||||
| 信号電圧 | ||||||||
| ||||||||
| 入力電流 | < 6 mA | |||||||
| 信号持続時間 | min. 1,1 s | |||||||
| ケーブル | ∅7 mm、6 x 2 x 0.14 mm2 、 5 m |
| 保護等級 | IP65 | |
| 耐候試験 | DIN EN 60068-2-3、結露なきこと | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 耐衝撃性 | DIN EN 60068-2-27、200 g、6 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | DIN EN 60068-2-6、20 g、10 ~1000 Hz |
| UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 、 製品に UL マークが付いている場合。 |
| 作動温度 | ケーブル、屈曲:-5~70 °C(23~158 °F)、 ケーブル、固定:-30~70 °C(-22~158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 98 % 、結露なきこと |
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 約 300 g 、 付き ケーブル | ||||||||||
| 回転速度 | 最大 12000 min -1 | ||||||||||
| 慣性モーメント | 50 gcm2 | ||||||||||
| 始動トルク | < 5 Ncm | ||||||||||
| シャフト負荷 | |||||||||||
| |||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。