国を選択してください
NBN50-F135L-L4-M18-25M-SET インダクティブセンサキット
インダクティブ センサ モジュール、定格動作距離 50 mm 、高温アプリケーション用、IO-Link インターフェイス搭載、構成: 0.2 m ケーブルと高温コネクタを装備した分離型センサヘッド、25 m ケーブル、アンプ
主なメリットの概要
- 技術データはインダクティブ センサ ヘッドが接続されている場合にのみ適用
- インダクティブセンサヘッドの非常に広い温度範囲
0 ... 250 °C (0 ... 482 °F) - プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
- センサ ヘッドと接続ケーブルの交換
- 異なるケーブル長に対応する同一アンプ
- 同期によるセンサヘッドの直接ベイ配置
もっと見る















注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- IT
- PL
- PT
- SV
NBN50-F135L-L4-M18-25M-SETの技術データ
| スイッチング機能 | 常開 / 常閉(NO/NC)プログラム可能 | |
| 出力タイプ | PNP | |
| 定格動作距離 | sn | 50 mm |
| 設置 | 面一取り付け可能 | |
| 出力極性 | DC | |
| 保証動作距離 | sa | 0 ... 40,5 mm |
| 作動エレメント | スチール Fe360 、 150 mm x 150 mm x 1 mm | |
| 減衰係数 rAl | 0,6 | |
| リダクションファクタ rCu | 0,5 | |
| 減衰係数 r304 | 1 | |
| リダクションファクタ rBrass | 0,9 | |
| 出力タイプ | 4 線式 |
| 動作電圧 | UB | 10 ... 30 V |
| 切替え周波数 | f | 0 ... 30 Hz |
| ヒステリシス | H | 標準 5 % |
| 逆極性保護機能 | 逆極性保護 | |
| 短絡保護機能 | パルシング | |
| 電圧降下 | Ud | ≤ 3 V |
| 作動電流 | IL | 0 ... 200 mA |
| オフ状態電流 | Ir | 0 ... 0,5 mA 標準 0,1 µA |
| 無負荷供給電流 | I0 | ≤ 40 mA |
| 消費電力 | P | ≤ 420 mW |
| 適切に操作可能になるまでの遅延時間 | tv | ≤ 300 ms |
| ステータスインジケータ | 2 色LED 、黄色 / 緑色 SIO モード : 黄色 = スイッチング状態 緑色 = 電源オン IO-Linkモード : マニュアルを参照してください |
| インターフェイスの種類 | IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 ) | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D スマート センサ - SSP 1.1 | |
| プロセス データ | 入力 5 Bit - スイッチング信号 1 Bit - 不確実性表示 1 Bit - ステータス信号 1 Bit - メンテナンス警告 1 Bit | |
| ベンダ ID | 1 (0x0001) | |
| デバイス ID | 2098689 (0x200601) | |
| 転送レート | COM2 (38.4 kBit/s) | |
| 最小サイクル時間 | 2,3 ms | |
| SIO モードのサポート | はい | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | クラス A クラス B (3 極アダプタ、または 3 線ケーブル 使用) |
| 指定 | 同期 | |
| 入力/出力タイプ | 1 つの同期接続、双方向 |
| PWIS (塗装阻害物質) 準拠 | VDMA24364-B1/B2/C1/T220°C-W |
| 規格準拠 | ||||||||
| ||||||||
| 保護等級 | III | |||||||
| ||||||||
| UL 認証 | cULus 認証済み、汎用、クラス 2 電源 | |||||||
| CCC 認証 | 定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です | |||||||
| 周囲温度 | センサーヘッド: 0 ... 250 °C (32 ... 482 °F) アンプ: 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
| 耐振動性 | 30 g |
| 接続タイプ | コネクタプラグ | |||||||||||||||||||||||||
| 保護等級 | センサーヘッド: IP65 アンプ: IP67 接続ケーブル : IP50 | |||||||||||||||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 質量 | 1357 g | |||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| 取り付け | アンプ: ナット、M18 | |||||||||||||||||||||||||
| 締め付けトルク | ≤ 30 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| デフォルト設定 | PNP、NO |
| 納品物 | 2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています) |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。