国を選択してください

グローバルサイトへ

NRB1,5-8GM40-E2-C-0,25M-PUR-V1 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • 切替え状態インジケータ用センサの黄色 LED
  • 機能 / 切替え状態インジケータ用プラグの緑色 / 黄色 LED
  • 1.5 mm、フラッシュ(面一)型
  • リダクションファクタ = 1
  • 耐磁界性
  • 耐溶接

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NRB1,5-8GM40-E2-C-0,25M-PUR-V1の技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,215 mm
減衰係数 rAl1
リダクションファクタ rCu1
減衰係数 r3041
減衰率 rSt371
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V
切替え周波数f0 ... 3500 Hz
ヒステリシスH標準 3 %
逆極性保護機能逆極性保護
短絡保護機能パルシング
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL0 ... 200 mA
オフ状態電流Ir0 ... 0,5 mA 標準 20 µA 25 °C の場合に
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
均一磁場B200 mT
交流磁場B200 mT
MTTFd1300 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
機能インジケータ緑色 LED 、 オスコネクタ
切替え状態インジケータ黄色 LED 、 プラグおよびセンサ
規格準拠
標準EN IEC 60947-5-2
UL 認証cULus 規格認定取得済み
負荷タイプ : 汎用
回路 : クラス 2 電源
エンクロージャタイプ定格 : タイプ 1
電源 / スイッチング電圧 : 30 V DC
出力スイッチング電流 : 200 mA
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ハウジング材質黄銅、PTFE コーティング
検出面LCP 、黒色
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM12 x 1
ピンの数3
ケーブル
ケーブル直径2,9 mm ± 0,1 mm
曲げ半径> 10 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL0,25 m
質量70 g
寸法
長さ40 mm
直径8 mm
取り付けM8
締め付けトルク0 ... 5 Nm
納品物2 個のセルフロッキングナット(納品物に含まれています)
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。