国を選択してください
ICRL2-M-16RJ45/4SFP-10G-DIN マネージドイーサネットスイッチRocketLinx®
10ギガビットSFP+搭載マネージドイーサネットスイッチ(ギガビット)
主なメリットの概要
- PROFINET IO および EtherNet/IP に適しています
- IP20 、-40 ~ 70°C の過酷な動作温度範囲
- 入力電圧範囲が 12 ~ 48 VDC の冗長電源入力
- ギガビットイーサネット RJ45 ポート16 個、10 ギガビット SFP+ ポート 4 個
- NEMA TS2 認証済み
もっと見る






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICRL2-M-16RJ45/4SFP-10G-DINの技術データ
| UL ファイル番号 | E223772 |
| Auto-MDI(-X) | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動ネゴシエーション | はい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーサネットインターフェイス | 産業用イーサネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転送レート | 16 - 10BASE-T 、100BASE-TX 、1000BASE- T 、 4 - 1000BASE-SX/LX 、10GBASE-SR/LR/ER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理 | IPv4 、IPv6 、コンソール、HTTP 、HTTPS 、SNMP (v1 、v2c 、v3) 、SSH 、Telnet 、USB ポート、自動プロビジョニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIB | MIB-II 、ブリッジ MIB 、Ethernet-like-MIB 、VLAN MIB 、IGMP MIB 、プライベート MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モニタリング | LLDP 、ポート ミラーリング、RMON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチキャスト | IGMP クエリ、IGMP スヌーピング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークのパフォーマンス | ジャンボフレーム、QoS 、CoS キューマッピング、DSCP 優先度マッピング、帯域幅制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークの冗長化 | STP 、RSTP 、MSTP 、ERPS 、LACP 、静的ポート アグリゲーション、デュアルホーミング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネットワークのサービス | DHCP サーバー (オプション 82 対応) 、SNTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通知 | 電子メール、故障検出リレー、SNMP トラップ、Syslog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全性 | RADIUS 、TACACS+ 、DHCP スヌーピング、IP ソースガード、ダイナミック ARP 検査、IP/MAC ベースのポート セキュリティ、ACL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラフィック フィルタリング | ストーム制御、レート制御、VLAN 、プライベート VLAN 、QinQTunneling 、GVRP 、IP フィルタリング、MAC フィルタリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ケーブル タイプ | カテゴリ 5e 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチのプロパティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFP サポート | ギガビット、10 ギガビット、DDMI をサポート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED 表示 | マニュアルを参照してください |
| 定格作動電圧 | Ue | 12 ... 48 V DC |
| 消費電力 | 30 W | |
| 一般情報 | 冗長電源、デジタル出力 (リレー出力) 最大定格 1.0 A @24 V DC |
| 転送レート | 100 M bit/s 1/10 Gbit/s |
| 番号 / タイプ | RJ45 x 16 、 4 x SFP+ |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | NEMA TS2 | |
| 電気的安全性 | CSA C22.2 No. 61010-1-12 UL 61010-1、IEC 61010-2-201 | |
| 放射干渉 | ||
| ノイズ耐性 |
| UL 認証 | E223772 |
| 周囲温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % | |
| 高度 | 0 ... 3048 m |
| 保護等級 | IP30 | ||||||||||
| 接続 | 電源 ターミナルブロック(6 ピン) イーサネット RJ45 x 16 、 4 x SFP+ | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 1295 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 構造タイプ | キャビネットモジュール | ||||||||||
| 取り付け | DIN レールまたは直接パネル取り付け | ||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。